??
CAD-Modellauswahl
K0739.1208016X75
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0739 - Stellfüße Stahl oder Edelstahl
Stückliste
K0739.1208016X75
BESTKIPP
Bestellnummer
K0739.1208016X75
W
Winkel
°
MATERIAL
Material
Edelstahl
FORM
Form
A
A
Abstand
0 mm
D
Durchmesser
80 mm
D1
Gewinde
M16
H
Höhe
25 mm
H1
Höhe
110 mm
H2
Höhe
35.0 mm
SW
Schlüsselweite
13 mm
SW1
-
L
Länge
75 mm
BELASTUNG
Belastbarkeit max. kN
10.0 kN
GEW
Gewicht ca.
0.3778 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245201907
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions